UC-63P1N1290DUX
-
Kupplungssteckverbinder
1242670
M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: UC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)