Vorgefertigte Tragschienen Um Ihre Produktionsprozesse zu optimieren, können Sie vorgefertigte Tragschienen nach Ihren Anforderungen bestellen. Dazu gehören individuelle Längen, für die Montage optimierte Löcher sowie eingebrachte Schlagmuttern oder Gewindebolzen.
Phoenix Contact-Spezifikationen für kundenseitig konfigurierte Tragschienen
Für kundenseitig konfigurierte Tragschienen gelten folgende Spezifikationen:
Aktuelle Maßtoleranzen:
Profiltoleranz durch Grat/scharfe Kanten = ±0,5 mm
Lochbild = ±0,5 mm
Anfangsmaß = ±0,5 mm
Position der Löcher = ±0,5 mm
Position der Löcher außermittig der Schiene = ±0,5 mm
Kürzeste zu produzierende Schienen:
Schiene - Unperforiert: >20 mm
Schiene - Perforiert: >100 mm
Letzte Stanzung bei Phoenix Contact: <1750 mm