PSR-SCF-120UC/URM/2X21
-
Koppelrelais
2981376
Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 2 Wechslerkontakte, 1-kanalig, feste Schraubklemme, Breite: 17,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
2 Wechsler (EN 50205 Typ B)
120 V-Variante