PSR-PE20-1NO-24DC-SC - Koppelrelais
1119573

Koppelrelais für SIL 3 Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 unverzögerter Freigabestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und IEC 50156
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
1 Freigabestrompfad