SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR T - Kontaktträger
1706890

Kontaktträger, 8-polig, Buchse, gewinkelt, M12, Kodierung: A, THR-Lötanschluss, THR-Lötanschluss

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
Optimiertes Design: Verlagerter Schwerpunkt, dadurch "kraftfreies" Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
Flexibel: Einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
Modular: Kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen