Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - Kontakteinsatz
1556162

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung/Signal, Verpackungseinheit: 100 Stück, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373