HC-BB 46-EBUC-92
-
Kontakteinsatz
1410631
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie BB46, 46-polig, Polkennzeichnung 47-92, Crimpanschluss
Produktdetails
Montagehinweis | - Bei der hohen Aderzahl werden Gehäusehöhen mit h ≥ 72 mm empfohlen. |
Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos gesteckt werden. Demontage der Crimpkontakte mittels Demontagewerkzeug (1662722) |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-BB |
Bauform | B24 |
B48 | |
Polzahl | 46 |
Steckgesicht | 46+PE |
Kontaktnummerierung | 47 - 92 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 36,2 mm |
Länge | 111 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 104 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 27 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1410631 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF7ABD |
GTIN | 4046356833394 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 91,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91,9 g |
Ursprungsland | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-SMR-B24 - Tragschienen-Montagerahmen 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Tragschienen-Montagerahmen 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Andockrahmen 1586141
-
CK2,5-ED-BB - Blindbuchse 1584693
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimpkontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimpkontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Crimpkontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpkontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpkontakt 1271372
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien