HC-B 6-ESTZZ
-
Kontakteinsatz
1687860
HEAVYCON Steckergehäuse, Serie B6, 6-polig, 2 Zugfederanschlüsse pro Kontakt
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 |
Montagehinweis | Für Gehäuse h≥72 mm. Steckverbinder dürfen nur last / spannungslos betätigt werden. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-B |
Bauform | B6 |
Polzahl | 6 |
Steckgesicht | 6+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 6 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 35 mm |
Länge | 51,5 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Zugfederanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm ±1 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1687860 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF7ABC |
GTIN | 4017918924140 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 64,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 64,1 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-SMR-B 6 - Tragschienen-Montagerahmen 1687956
-
HC-SMR-2B 6 - Tragschienen-Montagerahmen 1687998
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Tragschienen-Montagerahmen 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplatte 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Andockrahmen 1586112
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien