HC-A 4-EBUS
-
Kontakteinsatz
1774908
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A4, 4-polig, Schraubanschluss ohne Drahtschutz, mit IP65 Dichtschraube
Produktdetails
Allgemein | für Gehäuse HC-D7 |
Montagehinweis | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Enthält bereits eine IP65-Dichtschraube |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-A |
Bauform | D7 |
Polzahl | 4 |
Steckgesicht | 4+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 4 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 30 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 16 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 230 V (Leiter-Erde) |
400 V (Leiter-Leiter) | |
Bemessungsspannung Leistungskontakte | 230/400 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Prüfspannung | 4 kV AC |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | IEC 61984:2008 |
IEC 60664-1:2007 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
Prüfungen | IEC 61984:2008 |
IEC 60664-1:2007 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
Artikelnummer | 1774908 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF7ABB |
Katalogseite | Seite 405 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918122256 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,6 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien