MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC - Konstantspannungsquelle
2902823

Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung 9,6 V DC ... 30 V DC, Ausgangspannung 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisch getrennt, über DIP-Schalter konfigurierbar, Zugfeder-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration. Ersatzartikel: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte