FR 1,27 CA
-
Konfektionierte IDC-Federleiste
1498845
Konfektionierte IDC-Federleiste, Bemessungsstrom: 1,4 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,05 ... 0,95 m), Farbe: grau, Kabeltyp:Flachleitung, Flachleitung. Vorkonfektionierte Muster finden Sie im Reiter "Zubehör".
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Muss ich den IDC-Stecker selbst konfektionieren?
Nein, auf Wunsch übernehmen wir die Konfektionierung der IDC-Federleiste für Sie. Nutzen Sie unseren Konfigurator zur individuellen Gestaltung Ihrer Flachbandkabel-Baugruppe bereits ab 50 Stück. Legen Sie die gewünschten Produktmerkmale wie z. B. Pol... Mehr anzeigen
Nein, auf Wunsch übernehmen wir die Konfektionierung der IDC-Federleiste für Sie. Nutzen Sie unseren Konfigurator zur individuellen Gestaltung Ihrer Flachbandkabel-Baugruppe bereits ab 50 Stück. Legen Sie die gewünschten Produktmerkmale wie z. B. Polzahl und Leitungslänge fest. Darüber hinaus können Sie die IDC-Federleisten mit einer Zugentlastung versehen, um die Lebensdauer des Steckverbinders zu erhöhen. Als Muster sind konfektionierte Artikel mit 10 cm Leitungslänge ab Lager verfügbar. Sie sind unter der Bezeichnung SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = Polzahl) zu finden.
Weniger anzeigenWelche Merkmale kann ich bei dem Konfigurator für die Kabelkonfektionierung konfigurieren?
Im Konfigurierungsprozess legen Sie folgende Produktmerkmale fest:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die gewünschte Leitungslänge
3. Die Anzahl der verwendeten IDC-Federleisten
4. Die Orientierung der IDC-Federleisten auf dem Flachbandkabel
Im Konfigurierungsprozess legen Sie folgende Produktmerkmale fest:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die gewünschte Leitungslänge
3. Die Anzahl der verwendeten IDC-Federleisten
4. Die Orientierung der IDC-Federleisten auf dem Flachbandkabel
5. Das Anbringen einer optionalen Zugentlastung
Wie kann ich Muster für meine konfektionierten IDC-Federleisten beziehen?
Als Standard sind Artikel in jeder Polzahl mit 10 cm Leitungslänge verfügbar. Sie sind unter der Bezeichnung SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = Polzahl) zu finden. Auch individuelle Kabelkonfektionen sind ab einer geringen Stückzahl von 50 Stück ü... Mehr anzeigen
Als Standard sind Artikel in jeder Polzahl mit 10 cm Leitungslänge verfügbar. Sie sind unter der Bezeichnung SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = Polzahl) zu finden. Auch individuelle Kabelkonfektionen sind ab einer geringen Stückzahl von 50 Stück über den Online-Konfigurator bestellbar. Wir unterstützen gern bei weiteren Fragen.
Weniger anzeigenWelches Flachbandkabel wird für die IDC-Federleiste verwendet?
Um eine zuverlässige Verbindung zwischen IDC-Federleiste und Leitung sicherzustellen, muss die Flachbandleitung bestimmte technische Eigenschaften wie ein Rastermaß von 0,635 mm haben. In einem Anwenderhinweis werden die erforderlichen Details für di... Mehr anzeigen
Um eine zuverlässige Verbindung zwischen IDC-Federleiste und Leitung sicherzustellen, muss die Flachbandleitung bestimmte technische Eigenschaften wie ein Rastermaß von 0,635 mm haben. In einem Anwenderhinweis werden die erforderlichen Details für die Selbstkonfektionierung mit optionaler Zugentlastung beschrieben. Den Anwenderhinweis finden Sie im Download-Bereich des Artikels.
Die fertig konfektionierte Kabelassemblierung ist unter dem konfigurierbaren Artikel 1498845 FR 1,27 CA erhältlich.