FP 1,27/ 80-FWL-10/.../...
-
Konfektionierte IDC-Federleiste
1010252
Konfektionierte IDC-Federleiste, Bemessungsstrom: 1,2 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,05 ... 0,95 m), Kabeltyp:Flachleitung, Flachleitung. Vorkonfektionierte Muster finden Sie im Reiter "Zubehör".
Produktdetails
| Produkttyp | Konfektionierte IDC-Federleiste |
| Produktfamilie | FR 1,27/...-Cabling |
| Polzahl | 80 |
| Rastermaß | 1,27 mm |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Eigenschaften | |
| Nennstrom IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (bei 20 °C 50-polig) |
| Durchgangswiderstand | 10 mΩ |
| Prüfspannung | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Hinweis zur Anwendung | Bitte beachten Sie den Anwenderhinweis zur Selbstkonfektionierung im Download-Bereich. |
| Hinweis zur Dokumentation | Aktuelle Dokumente wie 3D-Modelle, Produktfamilienzeichnungen, Datenblätter oder Verpackungszeichnungen stehen im Download Center zur Verfügung. |
| Hinweis zum Betrieb | Die zulässige Spannung im Betrieb ergibt sich in Abhängigkeit von der Anwendung unter Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken im Rahmen der Isolationsanforderungen gemäß IEC 60664-1. |
| Rastermaß | 1,27 mm |
| Anwendung | |
| Mittenversatz | ± 0,7 mm in Längs- und Querachse |
| Winkeltoleranz | ± 4 ° in Längsachse |
| ± 2 ° in Querachse | |
| Steck- und Ziehkräfte | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Anzahl der Zyklen | 500 |
| Steckkraft je Pol ca. | 0,5 N |
| Ziehkraft je Pol ca. | 0,5 N |
| Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| Geprüfte Polzahl | 50 |
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | ≥ 10 GΩ |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Beschleunigung | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Lebensdauerprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 (in Anlehnung) |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 0,8 kV |
| Durchgangswiderstand R1 | 10 mΩ |
| Durchgangswiderstand R2 | 10 mΩ |
| Steckzyklen | 500 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | ≥ 10 GΩ |
| Klimatische Prüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Korrosionsbeanspruchung | Methode 1, 10 Tage |
| Stehwechselspannung | 500 V AC |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 50g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Anschluss 1 | |
| Isolierstoff | LCP |
| CTI nach IEC 60112 | 175 |
| Leitungslänge | Freie Eingabe (0,05 ... 0,95 m) |
| Flachleitung [PVC] | |
| Hinweis | Kennader: rot |
| UL AWM Style | 2678 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | Flachleitung [PVC] |
| Leiteraufbau | 80 x 7 x 0,102 mm |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 30 |
| Leitungsquerschnitt | 0,06 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,66 mm |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Rastermaß | 0,635 mm |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 354 Ω/m |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
| Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
| Umgebungstemperatur (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 105 °C |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -30 °C ... 105 °C |
| Artikelnummer | 1010252 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | Z00 |
| Produktschlüssel | AAXPAA |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Kompakte, hochpolige Board-to-board- oder Wire-to-board-Steckverbinder für platzsparende Gerätedesigns
Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien