Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FP 1,27/ 40-FWL-10/.../... - Konfektionierte IDC-Federleiste
1010246

Konfektionierte IDC-Federleiste, Bemessungsstrom: 1,2 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,05 ... 0,95 m), Kabeltyp:Flachleitung, Flachleitung. Vorkonfektionierte Muster finden Sie im Reiter "Zubehör".

Produktdetails








Ihre Vorteile

Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Kompakte, hochpolige Board-to-board- oder Wire-to-board-Steckverbinder für platzsparende Gerätedesigns
Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät