FP 1,27/ 32-FWL-20/.../...
-
Konfektionierte IDC-Federleiste
1010229
Konfektionierte IDC-Federleiste, Bemessungsstrom: 1,2 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,05 ... 0,95 m), Kabeltyp:Flachleitung, Flachleitung. Vorkonfektionierte Muster finden Sie im Reiter "Zubehör".
Produktdetails
Produkttyp | Konfektionierte IDC-Federleiste |
Produktfamilie | FR 1,27/...-Cabling |
Polzahl | 32 |
Rastermaß | 1,27 mm |
Anzahl der Reihen | 2 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (bei 20 °C 50-polig) |
Durchgangswiderstand | 10 mΩ |
Prüfspannung | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Hinweis zur Anwendung | Bitte beachten Sie den Anwenderhinweis zur Selbstkonfektionierung im Download-Bereich. |
Hinweis zur Dokumentation | Aktuelle Dokumente wie 3D-Modelle, Produktfamilienzeichnungen, Datenblätter oder Verpackungszeichnungen stehen im Download Center zur Verfügung. |
Hinweis zum Betrieb | Die zulässige Spannung im Betrieb ergibt sich in Abhängigkeit von der Anwendung unter Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken im Rahmen der Isolationsanforderungen gemäß IEC 60664-1. |
Rastermaß | 1,27 mm |
Anwendung | |
Mittenversatz | ± 0,7 mm in Längs- und Querachse |
Winkeltoleranz | ± 4 ° in Längsachse |
± 2 ° in Querachse |
Steck- und Ziehkräfte | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anzahl der Zyklen | 500 |
Steckkraft je Pol ca. | 0,5 N |
Ziehkraft je Pol ca. | 0,5 N |
Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Geprüfte Polzahl | 50 |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | ≥ 10 GΩ |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Lebensdauerprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 (in Anlehnung) |
Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand R1 | 10 mΩ |
Durchgangswiderstand R2 | 10 mΩ |
Steckzyklen | 500 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | ≥ 10 GΩ |
Klimatische Prüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Korrosionsbeanspruchung | Methode 1, 10 Tage |
Stehwechselspannung | 500 V AC |
Schocken | |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 50g |
Schockdauer | 11 ms |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Anschluss 1 | |
Isolierstoff | LCP |
CTI nach IEC 60112 | 175 |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,05 ... 0,95 m) |
Flachleitung [PVC] | |
Hinweis | Kennader: rot |
UL AWM Style | 2678 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | Flachleitung [PVC] |
Leiteraufbau | 32 x 7 x 0,102 mm |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 30 |
Leitungsquerschnitt | 0,06 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,66 mm |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Rastermaß | 0,635 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 354 Ω/m |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
Umgebungstemperatur (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 105 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -30 °C ... 105 °C |
Artikelnummer | 1010229 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | Z00 |
Produktschlüssel | AAXPAA |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Kompakte, hochpolige Board-to-board- oder Wire-to-board-Steckverbinder für platzsparende Gerätedesigns
Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien