CM 90-LG/H 12,5/BO BK
-
Elektronikgehäuse
2944876
Komplettgehäuse, Komplettgehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90 mm, Tiefe: 75 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robuste Gehäusetechnik
Einfache Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
Berühr- und gegen Umwelteinflüsse geschützte Unterbringung der Elektronik
Variabel in der Unterbringung unterschiedlicher Anschlusselemente (vom hochpoligen Steckverbinder bis zur Elektronik-Leiterplattenklemme)