FLT-PLUS CTRL-2.5
-
Kombiableiter Typ 1+2
2800121
Typ 1 / Class I (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke und Zündelektronik, Löschbleche für hohes Netzfolgestromlöschvermögen, 1-kanalig. Schutzpegel: 2,5 kV. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)
Produktdetails
| Produkttyp | Kombiableiter |
| IEC-Prüfklasse | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Stromversorgungssystem IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Nennspannung UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment min | 8 Nm |
| Abisolierlänge | 19 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 50 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 35,5 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 80,5 mm |
| Teilungseinheit | 2 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA-GF |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | 1L-N/PE |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Höchste Dauerspannung UC | 440 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 440 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,1 mA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 44 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 50 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 25 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 625 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 50 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Schutzpegel Up | ≤ 2,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 500 A (NH-gL) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 2005 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
| Hinweis | 2002 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11/A11 |
| Hinweis | 2007 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800121 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CL1121 |
| Produktschlüssel | CL1121 |
| GTIN | 4046356480062 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 566,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 566,4 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien