SP-H 2,5/ 1
-
Stecker
3210619
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenstecker |
Polzahl | 1 |
Rastermaß | 5,2 mm |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 24 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Breite | 5,2 mm |
Höhe | 15,8 mm |
Tiefe | 39 mm |
Länge | 15,8 mm |
Rastermaß | 5,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Artikelnummer | 3210619 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE2144 |
GTIN | 4046356411448 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,214 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,149 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
DF-SP-H 2,5 - Flanschdeckel 3209824
-
DFS-SP-H 2,5 - Flanschdeckel 3061431
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
Ihre Vorteile
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Praxisgerechte Kodiermöglichkeit
Geprüft für Bahnanwendungen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien