ZB 5,LGS:SYMBOLE -
-
Zackband
1050091:-
Zackband, längs bedruckt mit dem Symbol: -, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenmarker beschriftet |
Rastermaß | 5,2 mm |
Beschriftung | |
Bedruckung | - |
Montageart | verrasten |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kratztest zur Bestimmung der Kratzfestigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Temperaturlagerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Test Bb |
Dauer | 96 h |
Prüftemperatur | 120 °C |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Methode B |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Breite | 5,15 mm |
Höhe | 10,5 mm |
Tiefe | 4,20 mm |
Rastermaß | 5,2 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 5,15 mm |
Textfeldhöhe | 10,50 mm |
Wischbeständigkeit | DIN 30646 |
DIN VDE 0611 |
Artikelnummer | 1050091:- |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Rabattgruppe | B20 |
Produktschlüssel | BG2122 |
GTIN | 4017918510497 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,36 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,329 g |
Zolltarifnummer | 49119900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien