Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TMC 7 B2/3 TERM - Klemmenadapter
1022232

Einspeiseklemmenadapter für TMC 72- oder TMC 73-Leistungsschalter, zwei- oder dreiphasige Sammelschienen. Nennwerte: 600 V AC/DC, 115 A. Kabelbereich 10…1/0 AWG. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 1077-Zulassung.

Produktdetails