WMT (18X4)RL
-
Kabelmarker
1099186
Kabelmarker, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 45 mm, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 6000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm
Produktdetails
| Produkttyp | Leitermarker |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 6000 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 6 |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Tiefe | 0,5 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 18 mm |
| Textfeldhöhe | 4 mm |
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material Basiselement | PVC/Polyester |
| Inhaltsstoffe | silikonfrei |
| Leitungsaußendurchmesser | 0,6 mm ... 45 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 21 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kratztest zur Bestimmung der Kratzfestigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung) |
| Anforderung | ≥ 5 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Tesafilm Test | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
| Temperaturlagerung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Verfahren | Test Bb |
| Dauer | 96 h |
| Prüftemperatur | 120 °C |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
| Prüfdauer | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prüfung bestanden |
| n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
| Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
| Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
| Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
| Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
| Prüfdauer | 168 h |
| Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
| Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
| IRM 901 | Prüfung bestanden |
| IRM 902 | Prüfung bestanden |
| IRM 903 | Prüfung bestanden |
| Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Verfahren | Methode B |
| Zyklen | 2 |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Montageart | einschieben |
| Artikelnummer | 1099186 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | BH |
| Produktschlüssel | BG2211 |
| GTIN | 4055626947617 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 432 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermotransferdrucker 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermotransferdrucker 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Thermotransferdrucker 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Thermotransferdrucker 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Thermotransferdrucker 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Thermotransferdrucker 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Thermotransferdrucker 5146231
-
PATG 0/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820507
-
PATG 1/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820510
-
PATG 2/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820523
-
PATG 3/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820536
-
PATG 4/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820549
-
PATG 5/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0828059
-
PATG 6/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0828062
-
PATO 1/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0823740
-
PATO 2/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0823753
-
THERMOMARK E.600 D KIT - Thermotransferdrucker 1287042
Ihre Vorteile
Die Rollenmaterial-Beschriftungsfamilie WMT ... bietet Marker für die Leitermarkierung mit den Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die WMT ...-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien