MH-27-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte
1424583

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Leitungsaußendurchmesser: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, Material: PP (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: schwarz, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 18,5 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.