CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/10M/ETHA
-
Kabel
1673217
Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig) (angeschlossene Pole: 20); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig) (angeschlossene Pole: 20); Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Systemkabel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
-10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Bei Höhenlage > 2000 m ... ≤ 3000 m ist der Korrekturfaktor 0,88 auf die Umgebungstemperatur (Betrieb) einzuhalten.) |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 25 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad) | ≤ 2,5 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Strom (Summenstrom) | ≤ 20 A (siehe Derating) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS ET 200SP HA | |
Passender Terminalblock | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
Passendes Peripherie Modul | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
Leitungslänge | 10 m |
20X0.5 [PE H] | |
UL AWM Style | 21946 |
Polzahl | 20 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | 20X0.5 [PE H] |
Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 16x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 21 |
Leitungsquerschnitt | 20x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 10,50 mm ±0,5 mm |
Außenmantel, Material | FR-PE, halogenfrei |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nennspannung Kabel | 300 V AC/DC |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 84 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 158 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
VDE 0482-1034-2 | |
IEC 60754-2 | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Umgebungstemperatur (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -40 °C ... 80 °C |
Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
Farbcode: Einzelader | |
weiß | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
braun | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
grün | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
gelb | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
grau | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
blau | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
rot | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
schwarz | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
violett | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
grau-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
rot-blau | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
weiß-grün | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
braun-grün | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
weiß-gelb | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
gelb-braun | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
weiß-grau | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
grau-braun | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
weiß-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
rosa-braun | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
Anschluss 1 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Hinweis | angeschlossene Pole: 20 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Steckzyklen | > 200 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Hinweis | angeschlossene Pole: 20 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Steckzyklen | > 200 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1673217 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | F10 |
Produktschlüssel | DK225S |
GTIN | 4067923221277 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien