IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
I/O-Modul
2819147
Digital-Eingabemodul, Schutzart IP67, mit Kennzeichnungsschildern (weiß), 8 digitale Eingänge, 24 V DC, mit M8 Schraubverbinder, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über INTERBUS-Loop 2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V ... 30 V |
| Restwelligkeit | ± 1,2 V |
| Stromaufnahme typisch | 40 mA (aus dem INTERBUS-Loop 2) |
| Digital | |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V ... 30 V |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz der Initiatorversorgung, Überlastschutz der Initiatorversorgung |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter, M8-Schraubverbinder |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | 3 mA (typisch, bei 24 V) |
| Anschlussart | ein M12-Stecker |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| Anschlussart | ein M12-Stecker |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Farbe | grün |
| Artikelnummer | 2819147 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRIA63 |
| Produktschlüssel | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 195,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 195,9 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Datenkabel 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y-Verteiler 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-Verteiler 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y-Verteiler 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Sensor-/Aktor-Kabel 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Kabelring 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Kabelring 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Steckverbinder 1640223
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien