RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
-
Dezentrales I/O-Gerät
2773652
Digitales Ein-/Ausgabegerät für PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, acht Eingänge (24 V DC), acht konfigurierbare Ein-oder Ausgänge (24 V DC, max. 0,5 A), VARIOSUB Push-Pull-Anschlusstechnik, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 182,5 mm |
Höhe | 71,5 mm |
Tiefe | 79,8 mm |
Hinweis zu Maßangaben | ohne Stecker, mit Montageplatte |
PROFINET | |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Anschlussart | VARIOSUB Push-Pull-Steckverbinder |
Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
Polzahl | 4 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
Übertragungsphysik | Twisted-Pair-Anschluss |
PROFINET | |
Gerätefunktion | PROFINET-IO Device |
Spezifikation | PROFINET-IO RT, Spec. 2.1 |
Conformance Class | B |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 16 (8 fest und 8 frei wählbar) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Schutzbeschaltung | elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz je Gruppe; Verpolschutz |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 (Auch als Eingang verwendbar) |
Schutzbeschaltung | elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz je Kanal |
Ausgangsspannung | 24 V |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Nennausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 0,5 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | 0 A |
Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | 300 Hz |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Ruggedline |
Bauform | Blockbauweise |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | VARIOSUB Push-Pull-Steckverbinder |
Benennung | US1 |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: zwischen Buslogik und Ausgängen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlussart | Push-Pull |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Hinweis | Dichten Sie nicht benutzte Steckplätze/Anschlüsse ab, um die Schutzart zu gewährleisten. |
Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 2773652 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DRI523 |
GTIN | 4046356336642 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 289,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 180 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45-Steckverbinder 1405141
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Power-Steckverbinder 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Schutzdeckel 1608142
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
FL MEM PLUG - Konfigurationsspeicher 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Steckverbinder 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - Blindstecker 1404045
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Push-Pull-Steckverbinder für PROFINET, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair
Push-Pull-Steckverbinder für Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für Peripherie
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien