IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-T - Buskoppler
2750798

INTERBUS-ST-I/O-Busklemme, 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, 500 mA, I/Os zusätzlich über FLK-Stecker verfügbar, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fernbusanschlüsse in Kupfertechnik
Galvanische Trennung
8 digitale Eingänge
8 digitale Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen
Tragschienenmontage