Unter rauhen Umgebungsbedingungen oder bei hohen Anforderungen an die Systemdiagnose stehen die INTERBUS-Ruggedline-Module zur Verfügung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind diese Module mit einem Zinkdruckguss-Gehäuse (IP67) ausgestattet. So ist z. B. auch eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen möglich. Jedes Ruggedline-Modul besteht aus einer Montageplatte und einem Elektronikmodul. Das Elektronikmodul wird auf die Montageplatte aufgerastet und bei Bedarf mit zwei Schrauben fixiert. Peripheriefehler lassen sich durch die erweiterte Diagnose eindeutig lokalisieren. So werden z. B. Kurzschlüsse der Sensorversorgung in Gruppen von je 4 Eingängen gemeldet. Bei einem Kurzschluss an einem Ausgang wird sogar direkt der entsprechende Ausgang zur Anzeige gebracht. Diese Informationen werden sowohl der Steuerung zur Verfügung gestellt, als auch am Modul angezeigt. Bei den Modulen mit Lichtwellenleiter-Anschluss geht die Diagnosefähigkeit noch einen Schritt weiter. D
IBS RL 24 BK RB-T-T
-
Buskoppler
2731063
Buskoppler mit Fernbus-Stich für INTERBUS; Twisted-Pair mit 500 kBaud, robustes Metall-Gehäuse in der Schutzart IP67, werkzeuglose Montage auf separater Montageplatte, Einsatz direkt am Schweißroboter möglich
Produktdetails
| Breite | 179 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | mit Busanschluss-Steckern und Montageplatte |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Kupfer über IP67-RL-Steckverbinder |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 0C |
| ID-Code (hex) | 12 |
| Längencode (hex) | 0 |
| Längencode (dez) | 0 |
| Prozessdatenkanal | 0 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Registerlänge | 0 Bit |
| Digital: | |
| Anschlusstechnik | QUICKON-Anschluss |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Ruggedline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
| Anschlussart | QUICKON-Schnellanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Luft- und Kriechstrecken | gemäß EN 50178: 1998 |
| Montageart | auf Montageplatte |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2731063 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DRI511 |
| GTIN | 4017918185640 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 780 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 610 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL AP - Montageunterteil 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL PLUG-T-F - Busanschlussstecker 2734196
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
IBS RL 24 ADAP-M23/T - Adapterset 2734109
-
IBS RL 24 ADAP-T/M23 - Adapterset 2734112
-
IBS CCO-R/L - Stecker-Set 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stecker-Set 2759906
-
IBS RL CONNECTION-T - Kabelsatz 2733061
-
IBS RBC METER-T - Fernbusleitung 2806286
-
IBS RBC METER/F-T - Fernbusleitung 2723123
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
M12-Steckverbinder für Peripherie
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien