IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set
IBS CCO-PSF/L
-
Stecker-Set
2780878
Versorgungsspannungs-Steckverbinder M23, Buchse, 6-polig
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stecker
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2780878
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DN
Produktschlüssel
DRIA81
GTIN
4017918068837
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
73,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
0,8 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)