Der Buskoppler koppelt eine Inline-Station an den INTERBUS-Fernbus an und bietet zusätzlich die Möglichkeit, einen Fernbus-Stich abzweigen zu lassen.
Der Buskoppler stellt die Logikspannungen für die angeschlossenen Teilnehmer und die Versorgungsspannung für die angeschlossenen Analog-Module bereit.
IBS IL 24 BK RB-LK-PAC
-
Buskoppler
2861506
Inline, Buskoppler, INTERBUS, F-SMA-Stecker, integrierter Fernbusstich, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 85 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
INTERBUS | |
Anzahl Schnittstellen | 3 |
Anschlussart | F-SMA-Stecker |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | LWL |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | LWL |
Systemgrenzen | |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 62 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 15 |
Modul | |
ID-Code (dez) | 12 |
ID-Code (hex) | 0C |
Längencode (hex) | 0 |
Längencode (dez) | 0 |
Prozessdatenkanal | 0 Bit |
Eingabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 0 Bit |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld |
Besondere Eigenschaften | integrierter Fernbusstich |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 31,2 W |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 1,3 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
typ. 120 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 7,5 V-Logik-, 24-V-Analog-, 24-V-Buskopplerversorgung/Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2861506 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DRI111 |
Katalogseite | Seite 107 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918894429 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 315,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 235 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ed1f8907-1fcd-4558-9dc1-0982e3f2b939 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Fernbusanschlüsse in LWL-Technik
Optische Streckendiagnose
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien