Setzen Sie diese Klemme ausschließlich unter Steuerungen von Phoenix Contact ein. Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht die Einbindung eines unterlagerten MP-Busses in die Inline-Station. Innerhalb der Inline-Station fungiert die Klemme als Master für den unterlagerten MP-Bus. Der MP-Bus ist ein Multi-Point-Bus. Er wurde entwickelt von der Firma BELIMO Automation AG (Schweiz) und ersetzt die traditionelle Schnittstelle 0 V bis 10 V für Stellantriebe in der Gebäudeautomation. Der MP-Bus senkt die Verdrahtungskosten und bietet einen Rückkanal für Sensor- und Statusinformationen. Bus- und Versorgungsleitungen teilen sich ein Standardinstallationskabel.
IB IL MP-BUS-PAC
-
Kommunikationsmodul
2702921
Inline, Kommunikationsmodul, Master; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s; Schutzart: IP20; zum Anschluss von MP-Bus-Geräten; Lieferumfang: inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| MP-Bus | |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Hinweis zur Anschlussart | Signalanschluss: 2-adrig, 3-adrig mit Versorgungsspannung |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Längencode (hex) | 08 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Längencode (dez) | 8 |
| Prozessdatenkanal | 128 Bit |
| Eingabeadressraum | 16 Byte |
| Ausgabeadressraum | 16 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 128 Bit |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Installationsort | Schaltschrank |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 8 Worten |
| Besondere Eigenschaften | zum Anschluss von MP-Bus-Geräten |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 90 mA |
| typ. 70 mA | |
| Leistungsaufnahme | max. 675 mW |
| typ. 525 mW | |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 20 mA |
| typ. 8 mA | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Peripherie (UM, US), MP-Bus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Peripherie (UM, US), MP-Bus / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2702921 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DRHABA |
| GTIN | 4055626745749 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 88 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 61 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
MP-Bus-Master für den Anschluss von bis zu 16 MP-Bus-Teilnehmern
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien