Die digitalen Fieldline Extension AS-Interface M8 Ein-/Ausgabegeräte in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren an AS-i über M8-Steckverbinder.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt einen M12-Steckverbinder in SPEEDCON-Anschlusstechnik.
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A
-
Dezentrales I/O-Gerät
2773416
AS-i-Digital Ein-/Ausgabegerät, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 1,0 A, 2 Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67
Produktdetails
Breite | 30 mm |
Höhe | 26 mm |
Tiefe | 143 mm |
Bohrlochabstand | 133 mm |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Farbe | schwarz |
AS-Interface | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Bezeichnung Anschlussstelle | AS-i |
Polzahl | 2 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 167 kBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | 0 |
ID-Code (hex) | 0 |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 2 |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Anschlussart | M8-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M8-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 1 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 4 A |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Fieldline |
Bauform | Blockbauweise |
Einbaulage | beliebig |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Anschlussart | M8-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | direktes Anschrauben |
Wandmontage | |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2773416 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DRI634 |
Katalogseite | Seite 202 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356156592 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 135,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 125 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | SG |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668360
-
ASI CC ADR - Handadressiergerät 2741338
-
ASI CC DIST FCAB 5M12 - Verbindungselement 2741477
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
-
VS-ASI-J-Y-B-M12FS - Verteiler 1404427
-
VS-ASI-J-Y-B-FFKDS - Verteiler 1404498
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO - Verteiler 1404456
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO - Verteiler 1404469
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS SCO - Verteiler 1404472
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO - Verteiler 1404485
-
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Flachleitung 1404883
-
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Flachleitung 1404896
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Flachleitung 1404906
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Flachleitung 1404919
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Flachleitung 1432402
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - Flachleitung 1434646
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Flachleitung 1404922
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M - Flachleitung 1434662
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - Flachleitung 1404867
Ihre Vorteile
M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für den AS-Interface-Anschluss
M8-Anschlusstechnik für die Ein-/Ausgänge
Optimiert für 30 mm-Montageprofil
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien