FLS IB M12 DI 8 M12 - Dezentrales I/O-Gerät
2736013

Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 8 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 600 mA.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
Diagnose- und Statusanzeigen
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Kurzschluss- und Überlastschutz
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung