FLS DN M12 DI 16 M12
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736327
Das Stand-Alone-Gerät für DeviceNet™ hat 16 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 1,2 A.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 60 mm |
Höhe | 161 mm |
Tiefe | 44,5 mm |
Bohrlochabstand | 151 mm |
DeviceNet™ | |
Anschlussart | 2 M12-Steckverbinder A-kodiert |
Polzahl | 5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatische Baudratenerkennung) |
Übertragungsphysik | Kupferkabel nach DeviceNet™-Spezifikation |
Adressraumbelegung | 0 ... 63, einstellbar |
Systemgrenzen | |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | 0 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 0 |
Modul | |
Eingabeadressraum | 16 Bit |
Ausgabeadressraum | 0 Bit |
Registerlänge | 16 Bit |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 16 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Sensorsummenstrom | max. 1200 mA |
Filterzeit | 1 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Fieldline |
Bauform | Blockbauweise |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Potenziale | |
Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
Stromversorgung an UL | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UL | typ. 65 mA |
max. 100 mA | |
Spannungsversorgung US | 24 V DC |
Stromversorgung an US | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | typ. 8 mA (plus Sensorstrom) |
max. 1,2 A | |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Benennung | UL |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 2736327 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DRI4A4 |
Katalogseite | Seite 236 (C-6-2017) |
GTIN | 4017918960087 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 342,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 310 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Bussystem-Kabel 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Bussystem-Kabel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Bussystem-Kabel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Bussystem-Kabel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/Aktor-Kabel 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Datensteckverbinder 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Datensteckverbinder 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-Verteiler 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand 1507816
Ihre Vorteile
Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien