Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines PROFIBUS-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Axioline F-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anreihen. Für die Integration der Axioline F-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende GSD-Datei zur Verfügung. Diese steht unter folgender Adresse zum Download bereit: phoenixcontact.net/product/2688530
AXL F BK PB
-
Buskoppler
2688530
Axioline F, Buskoppler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDAPROFIBUS
Zulassungs-ID: Z02073cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik
Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse
DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master
Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s
Dynamische Konfiguration wird unterstützt
I&M-Funktionen
Firmware-Update-fähig
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 2.20)