PRC 3-FC-FS6 16-21
-
Kupplungssteckverbinder
1410659
Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug
Produktdetails
Bestellhinweis: | Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand. | |
• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand. | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren. | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Produkttyp | Installationssteckverbinder |
Produktfamilie | PRC 35 |
Bauform | Entriegelung nur mit Werkzeug |
Polzahl | 3 |
Steckgesicht | 2+PE |
Kodierung | AD |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/2) | 690 V |
Nennspannung | 690 V AC gemäß IEC 61984 |
500 V AC gemäß IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
600 V AC gemäß UL 2238 | |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
Bemessungsstrom | 35 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt gemäß IEC 61984) |
32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt gemäß IEC 61535) | |
21,4 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt und 85 °C gemäß 2 PfG 1915) | |
32 A (bei AWG 10, gemäß UL 2237) |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 37,6 mm |
Höhe | 37,6 mm |
Länge | 107,5 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 16 mm ... 21 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Farbe des Gehäuseteils | schwarz |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I / CTI 600 |
Material Dichtung | EPDM |
Material Gehäuse | PPE |
Material Kabeldichtung | EPDM |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche | versilbert |
Material Kontaktträger | PPE |
Material O-Ring | EPDM |
Material Verschraubung | PPE |
Auszugskraft | 150 N ±50 N |
Leitungsaußendurchmesser | 16 mm ... 21 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 16 mm ... 21 mm |
Einzelader, Querschnitt | 1,5 mm² 6 mm² |
Abisolierlänge der Einzelader | 12 mm (PE-Leiter 8 mm voreilend auslegen) |
Halogenfreiheit | ja |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 100 |
Steckkraft | 30 N ±10 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Schutzart | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
Kategorie der Schlageinwirkung | IK08 (-25°C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 85 °C |
Artikelnummer | 1410659 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Rabattgruppe | A20 |
Produktschlüssel | ABLCBA |
GTIN | 4046356904261 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 78 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 74,9 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien