Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 DI 2-NPN - Inline-Klemme
2740112

Inline-Digital-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 2 Eingänge mit negativer Logik, 24 V DC, 2-, 3-, und 4-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschlüsse für 2 digitale Sensoren, npn-schaltend
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Diagnose- und Statusanzeigen