IB IL SSI-IN
-
Inline-Funktionsklemme
2819309
Inline-Erfassungsklemme für Absolutwertgeber, ohne Zubehör, 1 Eingang für absolute Dreh- oder Wegmesssysteme mit SSI-Schnittstelle
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | 95 |
| Registerlänge | 32 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 6 Byte |
| Versorgung | |
| Entnahme der Geberversorgungsspannung | Hauptkreis UM |
| Geberversorgungsspannung | 5 V DC |
| Geberversorgungsstrom | max. 250 mA |
| Peripheriespannung | 500 V AC (Prüfspannung) |
| Stromaufnahme maximal | 35 mA (typisch) |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 28 mA |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 28 mA |
| Absolutwertgeber | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Einstellbare Auflösung | 25 Bit (maximal) |
| Übertragungsfrequenz | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Digital | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2819309 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI161 |
| GTIN | 4017918940621 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 65 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 50,69 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien