Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E10
-
Infrastruktur-Ladedose
1405215
CHARX connect, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 20 A , 480 V AC, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Rückwandmontage, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2
Produktdetails
Produkttyp | Infrastruktur-Ladedose |
Produktfamilie | CHARX connect |
Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern | |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
Kundenvariationen | Auf Anfrage |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
Bemessungsstrom | 20 A |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Verriegelungsaktuator | |
Verriegelungsaktuator | 24 V, 4-polig |
Position mittig oben | |
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 22 V ... 26 V |
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 30 V |
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 0,05 A |
Sperrstrom des Motors | max. 0,5 A |
Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 1 s |
Empfohlene Anpassungszeit | 600 ms |
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s |
Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
Verriegelungserkennung | vorhanden |
Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Leitungslänge | 0,5 m |
Kabelaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Biegeradius | min. 15 mm |
Kabelaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,02 mm |
Kabelgewicht | 7,00 kg/km |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Einzelader, Farbe | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Maßzeichnung |
|
Max. Wanddicke | max. 50,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker) |
max. 28,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker bei Verwendung des Schutzdeckels 1405217) | |
max. 10,00 mm (Vorderwandmontage, bei Verwendung des Verriegelungsaktuators) | |
Bohrmaße | 60 mm x 60 mm |
Leitungslänge | 0,7 m (AC-Leitungen) |
0,5 m (Verriegelungsaktuator-Leitungen) | |
Leitungsart | Einzeladern |
Leitungsaufbau | 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
Montageart Infrastruktur-Ladedose | Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
Vorderwandmontage (nur mit demontiertem Verriegelungsaktuator möglich (siehe Varianten EV-T2M3SE...E00)) | |
rückseitig (separat erhältlich) | |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm (ø) |
Artikelnummer | 1405215 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | S20 |
Produktschlüssel | XWBADC |
GTIN | 4046356738484 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 526 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 526 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
EV-T2SC - Schutzdeckel 1405217
-
EV-T2SF - Anbaurahmen 1405218
-
EV-GBSCO - Schutzdeckel 1623415
-
EV-GBSC - Schutzdeckel 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Schutzdeckel 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Verriegelung 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Dichtung 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Dichtung 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladesteuerung 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-Ladesteuerung 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC-Ladesteuerung 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-Ladesteuerung 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladesteuerung 1627353
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien