VMT - Mobilität leicht gemacht!
Der VMT 7015 ist ein leistungsfähiger Terminal-PC mit Touchscreen und Front-USB, der in ein formschönes, robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kunststoffblende eingebaut ist. Der Terminal wird serienmäßig mit einer Software-Tastatur ausgeliefert. Auf der Software-Tastatur sind alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden.
Der VMT 7015 verfügt über ein hochauflösendes 15“ Farb-TFT-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten.
Der flache Terminal zeichnet sich insbesondere durch die hohe Schutzklasse IP65 und die einfache und direkte Montage an der Maschine aus. Durch die Spannungsversorgung von 10 - 35 V eignet sich der VMT 7015 besonders für die mobile Verwendung.
Die Montage ist wahlweise über einen Haltewinkel (links und rechts), Tischfuß, Halterung Vesa Standard oder Rittal Galgenanschlussadapter möglich.
Folgende Ausstattungsmerkmale sind individuell konfigurierbar: u.a. Datenspeicher und Betriebssystem.
VMT 7015
-
Panel-PC
2400160
Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 15"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u. a. Datenspeicher und Betriebssystem.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Komplett geschlossenes Gehäuse in IP65
Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
Lüfterloser Aufbau
Umfassendes Zubehörprogramm
Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet oder WLAN
Erweiterter Temperaturbereich