VMT 701X EXT PS - Netzteil
VMT 701X EXT PS
-
Netzteil
2400258
Zubehör, Externes Netzteil für einen IPC im IP65-Gehäuse
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Hinweise
Hinweis zur Anwendung
Hinweis zur Anwendung
Nur für den industriellen Einsatz
Eingangsdaten
Eingangsspannungsbereich
96 V AC ... 264 V AC
Eingangsspannungsbereich AC
96 V AC ... 264 V AC
Frequenzbereich AC
47 Hz ... 63 Hz
Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
72 W
Anschlussdaten
Ausgang
Anschlussart
COMBICON-Steckverbinder
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stromversorgung
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2400258
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DQ
Produktschlüssel
DRBBAZ
GTIN
4055626004372
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
700,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
400 g
Zolltarifnummer
85044083
Ursprungsland
CN
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)