MMT 8017S WES7 - Terminal-PC
2404636

Terminal-PC, 43.2 cm / 17"-TFT Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (davon eine rückseitig nach außen geführt), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), ohne Anwender-Software.

Produktdetails








Kompatible Produkte