ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-9 - Hybridmotorstarter
2903935

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss. Anbindung an das SmartWire-DT-System.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte