UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - Durchgangsklemme
1954469

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 29 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: TERMI-POINT®, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails






Kompatible Produkte