UKH 50-3L/N/FE
-
Hochstromklemme
3076637
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 70 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb
Produktdetails
Produkttyp | Hochstromklemme |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 5 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 50 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M6 |
Anzugsdrehmoment | 6 ... 8 Nm |
Abisolierlänge | 24 mm |
Lehrdorn | B10 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 16 mm² ... 70 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 6 ... 2/0 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 25 mm² ... 70 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 3 ... 2/0 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 25 mm² ... 50 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 10 mm² ... 16 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 10 mm² ... 16 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 10 mm² ... 16 mm² |
Nennstrom | 150 A |
Belastungsstrom maximal | 150 A (bei 50 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
Hinweis | Achtung: Im Downloadbereich finden Sie Artikelfreigaben, Anschlussquerschnitte und Hinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern. |
Nennquerschnitt | 50 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 100 mm |
Farbe | grau/blau/schwarz-gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
NS 35/15-2,3 |
Artikelnummer | 3076637 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE1311 |
GTIN | 4046356707114 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 596,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 596,5 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBI 3-20 - Feste Brücke 0201317
-
FBI 2-20-EX - Feste Brücke 0201113
-
FBI 3-20-EX - Feste Brücke 0201812
-
UKH 50 EP - Einlegeprofil 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Abgriffklemme 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Schraubendreher 1205082
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
TMT 10 R - Marker für Klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marker für Klemmen 0824500
-
E/AL-NS 32 - Endhalter 1201659
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien