OV-24DC/350DC/1 - Halbleiterrelais
2982634

Solid-State-Relais, zur Signalverstärkung und galvanischen Trennung der Steuer- und Lastkreise, steckbar in einlötbaren Stecksockeln SIM-AMS bzw. mit Printanschluss zur direkten Montage auf der Leiterplatte, Eingang: 4,25-32 V DC, Ausgang: 1-350 V DC/1 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geringe Abmessungen
Keine elektromagnetischen Störungen
Hohe Prüfspannung bis 4 kV zwischen Steuer- und Lastkreis
Kein Verschleiß selbst bei hohen Schaltfrequenzen
Elektrisch isolierte Gehäuse
Prellfreies Schalten - keine beweglichen Teile
Schaltleistung bis 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A oder 480 V AC/5 A