SACC-DSI-FS-4CON-L180/12 SCOSHX
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1240060
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt