RC-19S1N12E10U - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1602861

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, Flachdichtung, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails






Kompatible Produkte