RC-16S1N12431B - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1600860

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails







Kompatible Produkte