PLT-EE-T3-60AC-R
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
1249056
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Schraubanschluss, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung: 60 V AC
Produktdetails
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| IEC-Prüfklasse | III |
| T3 | |
| EN Type | T3 |
| Anzahl der Ports | One |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Betriebsstrom | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,7 mm |
| Höhe | 93,4 mm |
| Tiefe | 71,3 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| verkehrsgrau B (RAL 7043) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 60 V AC (TN-S) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 80 V AC |
| Nennlaststrom IL | 16 A (bei 63 °C) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 5,3 mVA (bei UREF) |
| ≤ 8,4 mVA (bei UC) | |
| Referenzprüfspannung UREF | 66 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 2 kA |
| Kombinierter Stoß UOC | 4 kV |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,48 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 0,8 kV |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 120 V AC (120 min / withstand mode) |
| TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 120 V AC (120 min / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 6 kA AC |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 16 A (gG / B / C) |
| Zusätzliche technische Daten | |
| Restspannung Ures (L-N) | ≤ 0,42 kV (bei 1 kA) |
| ≤ 0,48 kV (bei 2 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (bei UOC = 2 kV) | |
| Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 0,55 kV (bei 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (bei 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (bei UOC = 2 kV) | |
| Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,55 kV (bei 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (bei 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (bei UOC = 2 kV) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Betriebsspannung Fernmeldekontakt ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Betriebsspannung Fernmeldekontakt ≤ 150 V) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1249056 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | L10 |
| Produktschlüssel | CLP312 |
| GTIN | 4063151353322 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 94,32 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 94 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien