FB-2SP/E verfügt über zwei Anschlussklemmen für zwei Stichabgriffe für die einzelnen Gerätekoppler. Der Gerätekoppler bietet einen Kurzschlussschutz zur Feldbus-Hauptleitung. Spannungsversorgung und Kommunikation erfolgen über das T-Bus-Verbindungssystem an die verschiedenen installierten Gerätekoppler.
FB-2SP/E
-
Gerätekoppler
2316052
Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Anschlüssen für 2 Stichabzweige mit Feldbusgeräten
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Gerätekoppler |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10,5 V DC ... 32 V DC (über FB-ET/E) |
| Stromaufnahme maximal | 3,5 mA (Leerlauf) |
| Versorgung | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Induktivität Li | 0 µH |
| Kapazität Ci | 0 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | Ui |
| Max. Ausgangsstrom Io | 50 mA (pro Stichabgriff) |
| Max. Ausgangsleistung Po | Uo x Io |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Daten: Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA-Segment | |
| Anschlussart | Steckbarer COMBICON-Schraubanschluss für jeden Stichabgriff |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Abschlusswiderstand | über FB-ET/E |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Ausgangsnennspannung | ≤ 32 V (pro Stichabgriff) |
| Maximaler Ausgangsstrom | 45 mA (pro Stichabgriff) |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Farbe | grün |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Abhängig vom eingestellten Bemessungsstrom) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Schock | 15g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformität/Zulassungen | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Störfestigkeit gegen gedämpfte Sinusschwingungen gemäß IEC 61000-4-12 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Trockene Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Feuchte Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Schock- und Vibration gemäß EN 61131-2 und EN 50178 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61158-2 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316052 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DK |
| Produktschlüssel | DNC144 |
| GTIN | 4055626000916 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 109,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 109,4 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien