Der FB-2SP ist mit Anschlussklemmen für zwei Stichabgriffe für die einzelnen Gerätekoppler ausgestattet. Der Gerätekoppler bietet einen Kurzschlussschutz zur Feldbus-Hauptleitung. Spannungsversorgung und Kommunikation erfolgen über das TBUS-Verbindungssystem an die verschiedenen installierten Gerätekoppler.
FB-2SP
-
Gerätekoppler
2316051
Gerätekoppler für Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Erweiterungen mit Anschlüssen für 2 Stichabzweige mit Feldbusgeräten
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Gerätekoppler |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10,3 V DC ... 32 V DC (Hauptleitungsseitiger Eingang) |
| Stromaufnahme typisch | 6 mA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Spannung Ui | 253 V AC |
| Induktivität Li | 4 µH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | Ui |
| Max. Ausgangsstrom Io | 48 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 1,536 W |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Daten: Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA-Segment | |
| Anschlussart | Steckbarer COMBICON-Schraubanschluss für jeden Stichabgriff |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Ausgangsnennspannung | ≤ 32 V (pro Stichabgriff) |
| Ausgangsstrom | 15 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 ... 85 °C) |
| 25 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 °C ... 80 °C) | |
| 35 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...75 °C) | |
| 45 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...70 °C) | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 22 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 ... 85 °C) |
| 33 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 °C ... 80 °C) | |
| 45 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...75 °C) | |
| 57 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...70 °C) | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Farbe | grün |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Abhängig vom eingestellten Bemessungsstrom) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Schock | 15g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform, zusätzlich EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA / Kanada | Klasse I, Zone 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Klasse I, Div. 2, Gruppe C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasse I, Zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, USA / Kanada | Klasse I, Div. 2, Gruppe C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasse I, Zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Störfestigkeit gegen gedämpfte Sinusschwingungen gemäß IEC 61000-4-12 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Trockene Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Feuchte Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Schock- und Vibration gemäß EN 61131-2 und EN 50178 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61158-2 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316051 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DK |
| Produktschlüssel | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 101,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,76 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien